Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
hansgrohe/products/03bc4cf9-1b14-4490-a267-ddb0b036e90b
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Verfügbar in Vereinigte Staaten
hansgrohe
Folgen
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Logis 3-Loch Waschtischarmatur 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
71533USA
Produktfamilie
Basin mixers
Produktgruppe
Logis
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2023-03-13
Editionsnummer
1
Höhe (Inches)
8.88
Breite (Inches)
13.75
Tiefe (Inches)
5.5
Links
Links
Produkt url
https://www.hansgrohe.com/articledetail--71533671
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (lbs)
3
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
ETIM-Code
EC010862
ETIM-Name
Bath mixing tap
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Taps and water supply outlet fittings
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
USA
Ähnliche Produkte
hansgrohe
Logis Universal Papierrollenhalter ohne Deckel 41726000
4.5
(
51
)
Download
hansgrohe
41775XXX AddStoris Treteimer
4.9
(
17
)
Download
hansgrohe
Ecostat Thermostat S Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller 04231000
Download
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Download
hansgrohe
Logis Papierrollenhalter ohne Deckel 40526000
4.5
(
23
)
Download
hansgrohe
Raindance S Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm 27474000
4.6
(
42
)
Download