Vernis Blend Single lever basin mixer 230 with pop-up waste set
hansgrohe

Vernis Blend Single lever basin mixer 230 with pop-up waste set

Google-Übersetzung,
Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • Surfaces: - 71552007 Chrome - 71552677 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 190 • projection: 169 mm • spout height: 190 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71552007
  • ProduktfamilieBasin mixers
  • ProduktgruppeVernis Blend
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)48
  • Tiefe (mm)193
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
China