Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
71564XXX Vernis Shape Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
71564XXX Vernis Shape Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
71564XXX Vernis Shape Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
71564XXX Vernis Shape Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
    hansgrohe

    71564XXX Vernis Shape Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur

    Vernis Shape Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Oberflächen: - 71564000 Chrom Spezifikation: • Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur • ComfortZone 200 • Ausladung 166 mm • Schwenkbereich 120° • Normalstrahl • Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min • Keramikmischsystem • für Durchlauferhitzer geeignet • Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ • Material Ablaufventil: Synthetik • Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71564XXX
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeVernis Shape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)315
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)205
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures