Logis Einhebel-Brausemischer Aufputz mit 2 Durchflussmengen 71601000
hansgrohe

Logis Einhebel-Brausemischer Aufputz mit 2 Durchflussmengen 71601000

Logis Einhebel-Brausemischer Aufputz mit 2 Durchflussmengen
Spezifikation
  • · 1 Verbraucher · Anschlussart: S-Anschlüsse · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min · Keramikmischsystem mit Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50% · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schlauchanschluss DN15 · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71601000
  • ProduktfamilieShower mixers
  • ProduktgruppeLogis
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC011329
  • ETIM NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim