Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Talis E Einhebel-Waschtischmischer 80 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71705000

Unique ref.: 71705000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Talis E
Produkt Gruppe: Basin mixers
Breite (mm): 46
Höhe (mm): 129
Tiefe (mm): 153
Publishing Datum: 2016-01-12
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Talis E Einhebel-Waschtischmischer 80 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

· Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
· ComfortZone 80
· Ausladung 96 mm
· Normalstrahl
· Durchflussmenge bei 3 bar: 3.5 l/min
· Keramikmischsystem
· Temperaturbegrenzung einstellbar
· für Durchlauferhitzer geeignet
· Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
· Material Ablaufventil: Metall
· Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
· Anschlussgröße: DN15


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 1.59

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-31-76
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20
Uniclass 2015 Beschreibung: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Code: 31-76
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Talis E single lever basin mixer 80 LowFlow 3.5 l/min with pop-up waste set
Name Talis E single lever basin mixer 80 LowFlow 71705000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Asset Type fixed
Category Pr_40_20 ; Sanitary fittings and accessories
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Talis E single lever basin mixer 80 LowFlow 3.5 l/min with pop-up waste set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 71705000
Model Reference 71705000
Name Talis E single lever basin mixer 80 LowFlow 71705000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®