Talis Select E Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71750001
hansgrohe

Talis Select E Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71750001

Talis Select E Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • · ComfortZone 110
    · Ausladung 112 mm
    · Normalstrahl
    · Durchflussmenge bei 3 bar: 4.5 l/min
    · Select Kartusche mit Temperaturverstellung
    · Temperaturbegrenzung einstellbar
    · für Durchlauferhitzer geeignet
    · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1
    · Anschlussart: G ⅜ Compression
    · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71750001
  • ProduktfamilieTalis Select E
  • ProduktgruppeBasin mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)178
  • Breite (mm)46
  • Tiefe (mm)169
Verwandt
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • WeightNetKg2.02
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Uniclass1_4CodeL725111
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungMixer taps
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-31-75
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungSanitary Accessories
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • NBSReferenceCode31-75
  • NBSReferenceBeschreibungSanitary Accessories
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika