M429-H220 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 71800000
hansgrohe

M429-H220 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 71800000

M429-H220 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause
Spezifikation
  • · ComfortZone 220 · Schwenkbereich 360° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71800000
  • ProduktfamilieKitchen mixers
  • ProduktgruppeM42
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)111
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC011431
  • ETIM NameKitchen mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim