M425-H120 Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter 71804000M425-H120 Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter 71804000
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
hansgrohe

M425-H120 Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter 71804000

M425-H120 Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter
Spezifikation
  • · ComfortZone 120
    · Schwenkbereich 360°
    · Anschlussgröße: DN15
    · Durchflussmenge 5 l/min
    · Keramikmischsystem
    · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
    · nicht für Durchlauferhitzer geeignet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71804000
  • ProduktfamilieM42
  • ProduktgruppeKitchen mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)261
  • Breite (mm)51
  • Tiefe (mm)243
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • WeightNetKg1.82
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Uniclass1_4CodeL725111
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungMixer taps
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-31-75
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungSanitary Accessories
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • NBSReferenceCode31-75
  • NBSReferenceBeschreibungSanitary Accessories
  • Klassifizierung11 30 13.13
  • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika