Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M421-H120 Einhebel-Küchenmischer 71806800
M421-H120 Einhebel-Küchenmischer 71806800
    hansgrohe

    M421-H120 Einhebel-Küchenmischer 71806800

    M421-H120 Einhebel-Küchenmischer
    Spezifikation
    • · ComfortZone 120 · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · für Durchlauferhitzer geeignet · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71806800
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeM42
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)221
    • Breite (mm)51
    • Tiefe (mm)243
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures