Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talis Select S Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehauslauf 72822000
Talis Select S Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehauslauf 72822000
    hansgrohe

    Talis Select S Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehauslauf 72822000

    Talis Select S Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehauslauf
    Spezifikation
    • · ComfortZone 220 · Schwenkbereich 110° / 150° · Normalstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer72822000
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeTalis Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)335
    • Breite (mm)111
    • Tiefe (mm)247
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures