Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Talis Select S Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehauslauf 72822800

Unique ref.: 72822800
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Talis Select S
Produkt Gruppe: Kitchen mixers
Breite (mm): 247
Höhe (mm): 335
Tiefe (mm): 49
Publishing Datum: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Talis Select S Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehauslauf

· ComfortZone 220
· Schwenkbereich 110° / 150°
· Normalstrahl
· Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
· MagFit magnetische Brausehalterung
· Anschlussgröße: DN15
· Durchflussmenge 10 l/min
· Keramikmischsystem
· Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
· Rückflussverhinderer integriert
· für Durchlauferhitzer geeignet


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 2.72

BIMobject Kategorie: Küche - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Beschreibung: Sink taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/30/2017 12:00:00 AM
Description Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout
Name Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/30/2017 12:00:00 AM
Description Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout
Features - ComfortZone 220 - swivel range 110 degrees / 150 degrees - normal spray - Select button for a comfortable start/stop of the water flow - MagFit magnetic shower support - connection dimension: DN15 - flow rate 10 l/min - ceramic cartridge - connection type: G 3/8 connections - integrated non-return valve - suitable for continuous flow water heaters
Manufacturer hansgrohe
Model Number 72822800
Model Reference 72822800
Name Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®