Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M7115-H240 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehauslauf 73802000
M7115-H240 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehauslauf 73802000
    hansgrohe

    M7115-H240 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehauslauf 73802000

    M7115-H240 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehauslauf
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox · ComfortZone 240 · Schwenkbereich 110° / 150° · Laminarstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm · deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer73802000
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeM71
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)118
    • Tiefe (mm)247
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures