M7115-H320 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehauslauf 73803000
hansgrohe

M7115-H320 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehauslauf 73803000

M7115-H320 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehauslauf
Spezifikation
  • · Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox · ComfortZone 320 · Schwenkbereich 110° / 150° · Laminarstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm · deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
Technische Spezifikation
  • Referenznummer73803000
  • ProduktfamilieKitchen mixers
  • ProduktgruppeM71
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)445
  • Breite (mm)139
  • Tiefe (mm)264
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)4.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC011431
  • ETIM NameKitchen mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim