Unique ref.: | 73803800 |
---|---|
Marke: | hansgrohe |
Produkt Familie: | M71 |
Produkt Gruppe: | Kitchen mixers |
Breite (mm): | 157 |
Höhe (mm): | 445 |
Tiefe (mm): | 264 |
Publishing Datum: | 2018-01-15 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--73803800 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--73803800 |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--73803800 |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 4059625017562 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/hansgrohe/product/73803800
Material 1: | |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
Gewicht (kg): | 4.29 |
BIMobject Kategorie: | Küche - Wasserhahn und Mischbatterie |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC Name: | Sanitary ware |
UNSPSC Code: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code: | L725111 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Code: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Sink taps |
NBS Reference Code: | 31-75 |
NBS Reference Beschreibung: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
OmniClass-Nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Faucets |
BIMobject®