Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M7120-H320 2-Loch Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 73806000
M7120-H320 2-Loch Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 73806000
    hansgrohe

    M7120-H320 2-Loch Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 73806000

    M7120-H320 2-Loch Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause
    Spezifikation
    • · Besteht aus: 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox · ComfortZone 320 · Schwenkbereich 110° / 150° · flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich · Bedienelement drücken: Intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, Drehen: automatische Ablaufsteuerung · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur · MagFit magnetische Brausehalterung · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 7 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer73806000
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeM71
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)430
    • Breite (mm)154
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures