Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

M712-H260 Einhebel-Küchenmischer 73811000

Unique ref.: 73811000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: M71
Produkt Gruppe: Kitchen mixers
Breite (mm): 122
Höhe (mm): 304
Tiefe (mm): 273
Publishing Datum: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
M712-H260 Einhebel-Küchenmischer

· ComfortZone 260
· Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
· Laminarstrahl
· Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
· Anschlussgröße: DN15
· Durchflussmenge 8 l/min
· Keramikmischsystem
· Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
· Rückflussverhinderer integriert
· für Durchlauferhitzer geeignet
· deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des
Wasserstrahls
· Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 2.38

BIMobject Kategorie: Küche - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Beschreibung: Sink taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets