Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M713-H320 Einhebel-Küchenmischer für Vorfenstermontage 73814000
M713-H320 Einhebel-Küchenmischer für Vorfenstermontage 73814000
    hansgrohe

    M713-H320 Einhebel-Küchenmischer für Vorfenstermontage 73814000

    M713-H320 Einhebel-Küchenmischer für Vorfenstermontage
    Spezifikation
    • · ComfortZone 320 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360° · Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 57 mm · Laminarstrahl · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 13 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · für Durchlauferhitzer geeignet · deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer73814000
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeM71
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)356
    • Breite (mm)157
    • Tiefe (mm)263
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures