Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
M5116-H200 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 73851000
hansgrohe

M5116-H200 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 73851000

M5116-H200 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause
Spezifikation
  • · Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox · ComfortZone 200 · Schwenkbereich 110° / 150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
Technische Spezifikation
  • Referenznummer73851000
  • KollektionsreihenM51
  • KollektionKitchen mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)121
  • Tiefe (mm)258
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)4.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim