Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

M5116-H200 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 73851800

Unique ref.: 73851800
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: M51
Produkt Gruppe: Kitchen mixers
Breite (mm): 137
Höhe (mm): 400
Tiefe (mm): 241
Publishing Datum: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
M5116-H200 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause

· Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
· ComfortZone 200
· Schwenkbereich 110° / 150°
· Laminar- und Brausestrahl
· Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
· MagFit magnetische Brausehalterung
· Anschlussgröße: DN15
· Durchflussmenge 8 l/min
· Keramikmischsystem
· Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
· Rückflussverhinderer integriert
· für Durchlauferhitzer geeignet
· sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im
Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
· Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 4.17

BIMobject Kategorie: Küche - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Beschreibung: Sink taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets