Metropol Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur 74511000Metropol Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur 74511000
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
hansgrohe

Metropol Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur 74511000

Metropol Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • · Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 230 · Ausladung 165 mm · Schwenkbereich 120° · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15 · Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschschüsseln geeignet)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer74511000
  • KollektionsreihenMetropol
  • KollektionBasin mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)286
  • Breite (mm)94
  • Tiefe (mm)195
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassTitelFaucets
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika