Metropol 2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff 74548000
hansgrohe

Metropol 2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff 74548000

Metropol 2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff
Spezifikation
  • · Anschlussart: Grundkörper · Keramikmischsystem · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer74548000
  • ProduktfamilieBath mixers
  • ProduktgruppeMetropol
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)54
  • Breite (mm)181
  • Tiefe (mm)130
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)770
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC010862
  • ETIM NameBath mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim