Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet

    Google-Übersetzung,
    Zesis M33 Einhebel-Küchenmischer 200, Geräteabsperrventil, CoolStart, 1jet
    Spezifikation
    • Surfaces: - 74807000 Chrome Specification: • ComfortZone 200 • cold water in middle position • swivel range adjustable in 2 steps 60° or 110° • normal spray • with integrated shut-off valve • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer74807XXX
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeZesis M33
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)265
    • Breite (mm)101
    • Tiefe (mm)260
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures