Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
    hansgrohe

    Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet

    Google-Übersetzung,
    Zesis Lean M34 Einhebel-Küchenmischer 150, 1jet
    Spezifikation
    • Surfaces: - 74815677 Matt Black - 74815007 Chrome Specification: • ComfortZone 150 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 4,9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ½ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer74815CHN
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeZesis Lean M34
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)218
    • Breite (mm)51
    • Tiefe (mm)262
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    China