Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
    hansgrohe

    76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm

    Google-Übersetzung,
    Finoris Einhebel-Waschtischmischer Unterputz Wandmontage mit Auslauf 22,8 cm
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 76050000 Chrome

      - 76050140  Brushed Bronze

      - 76050340 Brushed Black Chrome

      - 76050670 Matt Black

      - 76050700 Matt White

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 228 mm

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • material waste set: metal

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer76050XXX
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeFinoris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)103
    • Breite (mm)68
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit