Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Harlequin Retro-fit bodenmontierte Ballettstangenhalterungen
Harlequin Retro-fit bodenmontierte Ballettstangenhalterungen
Harlequin Retro-fit bodenmontierte Ballettstangenhalterungen
Harlequin Retro-fit bodenmontierte Ballettstangenhalterungen
    Archiviert

    Harlequin Retro-fit bodenmontierte Ballettstangenhalterungen

    Harlequin Retro-fit bodenmontierte Ballettstangenhalterungen können auf bereits vorhandenen Böden montiert werden, allerdings nicht auf Schwingböden. Sie sind aus hochwertigem Stahl hergestellt und pulverbeschichtet.

    Die Bodenplatte wird mit einer Abdeckkassette montiert, wodurch die Schrauben der Bodenplatte versteckt sind. Diese Art der Bodenverankerung eignet sich nicht für Schwingböden. In diesem Fall empfehlen wir eine freistehende Ballettstange.

    Diese Bodenhalterungen können professionell durch einen Harlequin Installateur montiert werden oder für die Eigenmontage erworben werden. Die Standardfarbe der Halterungen ist schwarz, jedoch können sie auf Wunsch auch in einer Reihe anderer Farben bestellt werden.

    Spezifikation
      • Höhe vom Boden bis zur Mitte der oberen Stange: 1055mm
      • Farbe: Schwarz (Sonderbestellung anderer Farben möglich)
      • Gewicht: Einzelhalterung 8kg, Doppelhalterung 10kg
      • Buchenholzstangen in 1,5m und 2,3m Länge erhältlich
      • M10 Sechskantschrauben notwendig
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHarlequin-floor-mounted-double-retro-ballet-barre-bracket
    • ProduktfamilieBallet barre and bracket
    • ProduktgruppeFloor-mounted Ballet Barres
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialBauholz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Leistungsboden
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems