Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COMPACT 14 - Electric Scissors lifts - MEWP
COMPACT 14 - Electric Scissors lifts - MEWP
COMPACT 14 - Electric Scissors lifts - MEWP
    Haulotte

    COMPACT 14 - Electric Scissors lifts - MEWP

    Google-Übersetzung,

    Intelligentes robustes Design
    Schlagfestes Gegengewicht mit integriertem Leiterschutz, AC-Motoren und Ladestecker
    Verstärkte Geländer mit zusätzlichen vertikalen Holmen für maximale Haltbarkeit

    Maximiertes Potenzial
    Zugang zu allen Baustellen: klappbare Geländer, seitliche und längs verlaufende Gabelstaplertaschen
    IN/OUT-Nutzung* bei Fahrt in voller Höhe und ohne Lastbeschränkung

    Einzigartige Benutzererfahrung
    Proportionale Bewegungen für präzises Fahren (AC-Motoren)
    Ergonomischer oberer Steuerkasten mit Haltegriff und Geschwindigkeitswähler


    Unschlagbare Wartungsfreundlichkeit

    Haulotte Activ'Energy Management zur Batteriepflege
    Bord- und Ferneinstellungen und Diagnosetools mit Haulotte Diag, Haulotte Activ'Screen und Sherpal-Telematiklösung


    * je nach Modell

    Spezifikation
    • Haulotte Activ'Energy Management: Smart CAN charger
      27A multivoltage charger
      Battery access with swing out tray
      Battery level indicator
      Haulotte Activ’Screen (battery charge information, hourmeter, service alerts & failures in code or in text...)
      Lateral & longitudinal forklift pockets
      Foldable guardrails
      Front platform extension
      AC motors
      Mobile upper control box
      2 drive speeds selector
      Manual emergency descent
      Mobile pothole guards
      MyHaulotte multi-services portal access
      2 front steering wheels, 2 rear drive wheels
      Solid non marking tires
      Motion alarm
      Electric brake release system
      Drop bar entry

      Compact 14 for Metric SystemCompact 3947 E for Imperial System
      Working height13.75 m44 ft 7 in
      Platform height11.75 m38 ft 7 in
      Lift capacity - inside320 kg (3 pers.)700 lb (3 pers.)
      Ground clearance - center12.50 cm5 in
      Grade ability25,00%25,00%
      Tilt (lateral / longitudinal)1.5° / 3.5°1.5° / 3.5°
      Weight3 070 kg6,769 lb
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercompact14
    • ProduktfamilieScissor Lifts
    • ProduktgruppeCOMPACT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)11750
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3070
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
    • Klassifizierung14 83 16
    • Format2014TitelScissor Lift Platforms
    • OmniClassNummer23-23 13 11 19 15
    • OmniClassTitelScissor Platform Lifts
    • CSIUniFormatIICodeG
    • CSIUniFormatIITitleSITEWORK
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit