Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HT16 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
HT16 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
HT16 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
HT16 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
    Haulotte

    HT16 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

    Google-Übersetzung,
    • GROSSE PRODUKTIVITÄT UND LEISTUNG

    > Doppelte Belastbarkeit: 250 - 350 kg eingeschränkt

    > Allradantrieb für hervorragende Geländegängigkeit

    > Allradlenkung für agile Manövrierfähigkeit

    > Schnelle und gleichzeitige Bewegungen

    • MINIMIERTE GESAMTKOSTEN

    > Haulotte Activ'Screen: integrierte Konfigurations- und Diagnoseschnittstelle

    > Einfacher Zugang zu Komponenten

    > Das Haulotte Stop Emission System reduziert den Verbrauch von Motor und Komponenten

    > Reduzierte Motor-TCO (Leistung <19 kW: kein Partikelfilter)

    • OPTIMALE SICHERHEIT

    > Haulotte Activ'Shield Bar verhindert Quetschgefahren

    > Das Haulotte Activ'Lighting System erleichtert den Ausleger für sicheres Beladen bei schlechten Sichtverhältnissen

    > Reibungslose und proportionale Bewegungen für mehr Präzision

    Spezifikation
      • STANDARD EQUIPMENT

      > Haulotte Activ' Shield bar: anti-entrapment system

      > Haulotte Activ' Lighting System: improved visibility

      > Haulotte Activ' Screen: on-board diagnostics

      > Haulotte Stop Emission System: automatically turns

      the engine off & on

      > 4 wheel drive

      > 4 wheel steer

      > Oscillating axle

      > Differential : permanent limited slip & operator controlled locking rear

      > Smooth & proportional movements

      > Universal telematic plug

      > Up to 4 simultaneous movements

      > Cured-on solid tires

      > Swing out engine tray

      > Upper control box protection and tool tray

      > Sound and light alarm for tilt and load

      > Motion alarm and rotating beacon

      • OPTIONS AND ACCESSORIES

      > Dual load basket capacity 250 - 350kg (restricted enveloppe)

      > Large platform 2,44 x 0,91m

      > Swing door entry gate

      > Power to platform (plug in basket)

      > Hydraulic generators 3,5kw or 6,5kW

      > Glazier pack

      > Pipe rack kit

      > Air-line to platform

      > Dual USB plug in basket

      > Non-marking tires

      > Hydraulic oil cooler

      > Cold weather package

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerht16-rtj-pro
    • ProduktfamilieTelescopic Booms
    • ProduktgruppeRTJ
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelescopic platforms
    • Klassifizierung14 43 00
    • Format2014TitelPlatform Lifts
    • OmniClassNummer23-23 13 11 19
    • OmniClassTitelPlatform Lifts
    • CSIUniFormatIICodeG
    • CSIUniFormatIITitleSITEWORK
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit