Der barrierefreie, vandalensichere Trinkbrunnen Haws 1001B verfügt über ein patentiertes Druckknopfventil aus Edelstahl, das die Strahleinstellung von vorne sowie den Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglicht. Dieser wandmontierte Trinkbrunnen mit Wirbelschale bietet den „einzigen“ komplett aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper, ist über die Vorderseite des Druckknopfventils vollständig wartungsfreundlich und bietet Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzulaufsieb. Die Höheneinstellung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich und ermöglicht so eine einfache Wartung ohne Ausbau des Ventils.
Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Lieferumfang:
Warnung gemäß Prop 65. Für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und/oder als Ursache für Geburtsfehler oder andere reproduktionsschädigende Wirkungen bekannt ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |