Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1311B, Wall Mounted  Drinking Fountain

Model 1311B, Wall Mounted Drinking Fountain

Google-Übersetzung,

Der vandalensichere, barrierefreie Trinkbrunnen Haws 1311B aus emailliertem Eisen verfügt über eine patentierte, per Druckknopf aktivierte Ventilbaugruppe aus Edelstahl, die eine frontseitige Einstellung des Wasserstrahls sowie Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglicht. Dieser wandmontierte Brunnen bietet den „einzigen“ komplett aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper, ist vollständig über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe zu warten und bietet Zugang zu Wasserkontrollkartusche und integriertem Wasserzufuhrsieb. Außerdem verfügt er über einen frontseitigen Zugang zur Einstellung der Wasserstrahlhöhe für einfache Wartung, ohne das Ventil entfernen zu müssen. Das flache, wandmontierte Design ist für Erwachsene und Kinder mit ADA-Anforderungen geeignet. Ausgestattet mit vandalensicheren Komponenten ist dieser Brunnen nicht leicht zu zerstören, was Vandalen schnell abschreckt.

  • Optionaler 3000-Gallonen-Wasserfilter erhältlich (Modell 6480)
  • Nur Edelstahlventilkörper, die aus massivem Stangenmaterial gefertigt sind
  • 100 % bleifreie Wasserwege
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören der Sprudeler, der Knopf, der Abfluss und die Bodenplatte
  • Die glänzend weiß emaillierte Eisenkonstruktion verleiht diesem Brunnen eine kugelsichere Haltbarkeit, die sich unter seiner eleganten Ausstrahlung verbirgt
  • Einfache Wartung durch Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch
  • Weiche, abgerundete Ecken verhindern Missgeschicke und andere Unfälle, die nach der Installation des Brunnens auftreten können
  • Hinweis: Emaillierte Eisenschüsseln werden ohne montierte Hardware geliefert. Die Hardware muss vom Installateur montiert werden.

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Lieferumfang:

  • 1311: Brunnen
  • 6700: Unterputz-Montageplatte

Warnung gemäß Prop 65. Für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und/oder als Ursache für Geburtsfehler oder andere reproduktionsschädigende Wirkungen bekannt ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Spezifikation
  • Model 1311B wall-mounted vandal-resistant barrier-free drinking fountain shall include a white enameled-iron basin, 3/16″ (.47 cm) thick steel in-wall mounting plate, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, adult or child ADA mounting heights, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plate, and chrome-plated 1-1/4" NPT trap. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-1311
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)8
  • Breite (Inches)14
  • Tiefe (Inches)18
Verwandt
  • HauptmaterialIron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)50
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit