Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Anhyment® - Calciumsulfat-Fließestrich
Anhyment® - Calciumsulfat-Fließestrich
Anhyment® - Calciumsulfat-Fließestrich
Anhyment® - Calciumsulfat-Fließestrich
    Archiviert

    Anhyment® - Calciumsulfat-Fließestrich

    Der einbaufertige Calciumsulfat-Fließestrich

    Anhyment ist ein calciumsulfatgebundener Fließestrich für den Wohnungs- und Gewerbebau.

    Einsatzgebiete

    • In Neubau und Sanierung
    • Geeignet für alle Estrichkonstruktionen im Innenbereich
    • Verwendbar für alle Bodenbeläge
    • Speziell geeignet für Fußbodenheizungen
    Spezifikation
    • Eigenschaften und Kundennutzen 

      • Schneller Baufortschritt durch hohe Tagesleistungen und schnelle Festigkeitsentwicklung
      • Ebene Estrichoberflächen durch fließfähige Einbaukonsistenz und sachgerechten Einbau
      • Hohes und gleichmäßiges Festigkeitsniveau über die gesamte Estrichfläche durch homogene Materialzusammensetzung
      • Hervorragende Volumenstabilität durch geringe Quell- und Schwindneigung ermöglicht die Verlegung großer Flächen nahezu ohne Fugen und Bewehrung
      • Optimal für Fußbodenheizungen. Anhyment umschließt die Heizrohre optimal. Dadurch wird die Regelflexibilität um bis zu 30% verbessert und die Wärme effizient an den Raum abgegeben
      • Kein zusätzlicher Platzbedarf für ein Silo, keine Lagerung von Materialien, keine Abfälle durch baustellengerechten Fahrmischer-Einsatz 
      • Kein Wasser- und Stromanschluss erforderlich

      Hinweis

      • Beim Einbau in Feuchträumen ist Anhyment durch eine geeignete Abdichtung vor Feuchtigkeit zu schützen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeranhyment
    • ProduktfamilieFloor
    • ProduktgruppeAnhydrate screed
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScreed flooring
    • Klassifizierung03 00 00
    • Format2014TitelConcrete
    • OmniClassNummer23-13 31 13
    • OmniClassTitelReady Mixed Concrete
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit