Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brandschutz-Drehtür T60 (EI60), einflügelig, zweiflügelig und XXL
Brandschutz-Drehtür T60 (EI60), einflügelig, zweiflügelig und XXL
Brandschutz-Drehtür T60 (EI60), einflügelig, zweiflügelig und XXL

    Brandschutz-Drehtür T60 (EI60), einflügelig, zweiflügelig und XXL

    T60 (EI2-60) Feuerschutz-Drehflügeltür, ein- und zweiflügelig.
    Zertifizierter Feuerwiderstand von 60 Minuten (EI2-60) nach EN 1634-1, für Wände, bei denen die Vorschriften einen Brandabschnitt von einer Stunde verlangen: Treppenhäuser, Technikräume und Brandabschnittswände in Büro-, Gesundheits-, Industrie- und öffentlichen Gebäuden. Strahlungsklasse EW 180.
    Heinen Drehflügeltüren sind nach dem METAL+ Konzept aufgebaut, sodass sie unabhängig von den gewählten Sicherheitsleistungen immer gleich aussehen.
    Alle Türen werden maßgefertigt, sowohl hinsichtlich:

    • der zahlreichen verfügbaren Leistungsmerkmale
    • der Oberflächen (verzinkter Stahl Magnelis® ZM 250, RAL-Lackierung, Edelstahl 304 oder 316)
    • der Beschläge und des Zubehörs
    • der Abmessungen
    • Vollblatt oder verglastes Türblatt, mit Seitenteilen und Oberlichtern

    Alle Heinen Feuerschutz-Außentüren für Fußgänger sind CE-gekennzeichnet nach den europäischen Normen EN 16034 (Feuerschutztüren) und EN 14351-1 (Außentüren für Fußgänger).

    Spezifikation
    • Feuerwiderstand EN 1634-1: T60 (EI2-60) (Raumabschluss und Wärmedämmung, 60 Minuten). Strahlung: EW 180.
      BIM-Inhalte: BIM-Dateien auf Anfrage.
      Verglasung: Vollblatt oder verglastes Türblatt (Typen 1, 2, 3, 4, R und SM), Seitenteile und Oberlichter, Standard- oder Sondermaße.

      Mögliche Kombinationen:

      • Feuerwiderstand
      • Einbruchhemmung (RC2, RC3, RC4 und RC5, geprüft durch CNPP)
      • Schallschutz (Rw bis 54 dB, geprüft durch die Universität Lüttich)
      • Durchschusshemmung (auf Anfrage)
      • Sprengwirkungshemmung
      • Elektromagnetische Abschirmung
      • Panikfunktion (Panikstange oder Drücker)
      • Rauchdichtheit (Sa, Sm / S200)
      • Wärmedämmung
      • Luftdichtheit
      • Schlagregendichtheit
      • Widerstandsfähigkeit bei Windlast

      Einige Leistungsmerkmale sind nur mit der geschweißten und mit Mörtel verfüllten Montageart erhältlich.

      Grundleistungen:

      • Einbruchhemmung (EN 1627-1630): RC2 unter Bedingungen
      • Nutzungshäufigkeit: bis zu 1.000.000 Öffnungs- und Schließzyklen (max. Stufe) + Dauerfunktion der Selbstschließung: 200.000 Zyklen (C5)
      • Mechanische Festigkeit: M4 (höchste normative Stufe), bis M+7 (höchste Stufe über die Normen hinaus)
      • Schallschutz: Rw = 36 dB (einflügelig), Rw = 30 dB (zweiflügelig)
      • Luftdichtheit: mindestens L2 (einflügelig; zweiflügelig mit Türschließer)
      • Wärmedämmung: U zwischen 1,7 und 1,9 W/m²K je nach Abmessungen
      • Lebensdauer der Tür: 15 Jahre Garantie auf das Türelement

      Abmessungen einflügelige Tür:

      • Max. Türblatt: 2175 x 4350 (BxH). Min. Türblatt: 400 x 600
      • Max. Wandöffnung: 2285 x 4428 (BxH). Min. Wandöffnung: 510 x 678
      • Max. Türblattfläche: 9,46 m²

      Abmessungen zweiflügelige Tür:

      • Max. Türblatt: 2175 x 4350 (BxH). Min. Türblatt: 400 x 600
      • Max. Wandöffnung: 4470 x 4428 (BxH). Min. Wandöffnung: 920 x 678
      • Max. Fläche: 18,92 m² (Summe beider Türblätter)

      Lichter Durchgang: Breite bei 180° = Breite Wandöffnung - 140; Breite bei 90° = Breite Wandöffnung - 210 (einflügelig) oder - 280 (zweiflügelig); Höhe = Höhe Wandöffnung - 90.
      Tragkonstruktion: Mindestdicke 100 mm und Mindestrohdichte 480 kg/m³.
      Größere oder kleinere Türelemente und andere Wandstärken sind auf Anfrage erhältlich, ohne Zertifikat.
      Option: Lüftungsgitter in 3 Standardgrößen (580 x 380, 680 x 480 und 880 x 680 mm).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-resistant-hinged-door-ei60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung08 11 13
    • Format2014TitelHollow Metal Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 17
    • OmniClassTitelFire Rated Hinged Doors