Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MULTILAYER Fittings Klimapress - Brass
MULTILAYER Fittings Klimapress - Brass
MULTILAYER Fittings Klimapress - Brass
    Heliroma

    MULTILAYER Fittings Klimapress - Brass

    Google-Übersetzung,
    KLIMAPRESS ist eine Serie von Pressfittings aus Messing – CW617N, einem Spezialmessing, das eine höhere Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit gewährleistet. CW617N Messing ist 4MS-zertifiziert. Die Fittings werden mit optimierten Elementen gefertigt. Nach dem Verpressen ist die Verbindung langlebig und hochfest: Die Presshülsengeometrie aus Edelstahl, der Anschlagring aus Polypropylen und die Pressbackenführung gewährleisten ein einfaches, freies Verpressen, EPDM-O-Ringe sorgen für eine absolut wasserdichte Verbindung zwischen Stützhülse und Rohrinnenwand.
    Spezifikation
    • The pressing sleeves, made of stainless steel, have an inspection window to check the penetration depth of the pipe before pressing. Each sleeve has the indication of the diameter and the production order engraved, thus assuring product traceability. HELIROMA KLIMAPRESS fittings have been designed to be used with HELIKLIMA multilayer pipe and KLIMAPRESS PPSU fittings.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermultilayer-fittings-klimapress-brass
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationStapel