Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MULTILAYER Fittings Klimapress PPSU LP
MULTILAYER Fittings Klimapress PPSU LP
MULTILAYER Fittings Klimapress PPSU LP
    Heliroma

    MULTILAYER Fittings Klimapress PPSU LP

    Google-Übersetzung,
    KLIMAPRESS PPSU ist eine Serie von Pressfittings aus Polyphenylsulfon (PPSU), das eine der besten Leistungen innerhalb der Sulfonklasse bietet. Dieses Polymer verfügt über hervorragende Eigenschaften wie hohe Schlagzähigkeit, hohe chemische Beständigkeit, ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit, geringes Gewicht und geringe Rauheit, die eine hohe Haltbarkeit und lang anhaltende Leistung gewährleisten. Die Presshülsen aus Edelstahl haben ein Sichtfenster, um die Eindringtiefe des Rohrs vor dem Pressen zu überprüfen. In jeder Hülse sind die Produktionsreihenfolge und der Durchmesser gekennzeichnet. Der EPDM-O-Ring, ein hochtemperatur- und alterungsbeständiger O-Ring, der in eine Nut eingesetzt ist, sorgt für die Abdichtung zwischen dem Einsatzteil des Fittings und der Rohrinnenwand. HELIROMA KLIMAPRESS PPSU-Fittings wurden für die Verwendung mit HELIKLIMA-Mehrschichtrohren und KLIMAPRESS-Fittings entwickelt. KLIMAPRESS PPSU-Fittings werden in Schwarz geliefert.
    Spezifikation
    • » Highest reliability and durability; » Highly resistant to corrosion and oxidation; » 100% compatible with existing HELIROMA components and tools; » High mechanical resistance; » Very low stress crack sensitivity; » Flow optimised design; » Visual assurance of pipe position; » Quick Installation; » Eco-friendly; » Certification.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermultilayer-fittings-klimapress-ppsulp
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke