HENRY® 1171N SureLock ist ein Acryl-Urethan-Klebstoff mit hohem Feststoffgehalt, der für fast alle Arten von Holzfußböden im Innenbereich verwendet wird, die für vollflächige Verklebungen empfohlen werden. HENRY 1171N ist extrem feuchtigkeitsbeständig und hat eine hervorragende Endhaftfestigkeit, während es die Dehnungseigenschaften beibehält, die erforderlich sind, um eine gewisse Holzbewegung zu ermöglichen.
Hauptmerkmale
Hoher Feststoffgehalt
Acryl-Urethan
Hervorragender Anfangsgriff
Schnelle Kraftentwicklung
Hohe Endfestigkeit und Dehnung
Verbesserte Feuchtigkeits- und Alkalibeständigkeit
Antimikrobieller Produktschutz
Normen
SystemOne
Grüne Linie
HENRY'S Best 10-Year
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |