Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fence pallas security
Heras

Fence pallas security

Google-Übersetzung,

Der Sicherheitspfosten Pallas verbindet hohe Sicherheit mit schneller Montage. Zaunpaneele können an einem Befestigungselement aufgehängt und später gesichert werden, wenn alle Paneele an Ort und Stelle sind. Jeder Stahlpfosten besteht aus einer Gusseisenplatte, die in ein flammhemmendes Gehäuse aus PA66+PA6 eingepasst und mit einer Einwegschraube oder einer Scherschraube befestigt ist. Das Befestigungssystem wird durch eine Nietmutter mit hohem Drehmoment im Pfosten gesichert. Die Verbindungen wurden getestet, um 5 Minuten Angriff mit Werkzeugen der Widerstandsklasse 3 (RC3) pro Verbindung standzuhalten. Die Pfosten sind in vordefinierten Längen erhältlich, um der Zaunfeldhöhe und den Installationsanforderungen am besten zu entsprechen:

  • Regelmäßige lange Pfosten werden tief in den Boden gerammt und optional in einem selbstgegossenen Betonfundament befestigt
  • Pfosten mit optionaler Fußplatte werden mit Verbunddübeln auf vorgegossenen Betonplatten in Bodennähe befestigt.
  • Der stabile (Profil 60 x 40 x 2 mm) Pfosten ist feuerverzinkt oder vorverzinkt und RAL-pulverbeschichtet erhältlich.

Der Sicherheitspfosten wird mit dem Zaunelement Pallas kombiniert. Dies kombiniert die Transparenz und Vielseitigkeit von Maschendrahtzäunen mit der Stärke und dem Aussehen von Stabzäunen. Die Maschenfelder haben vertikale Drähte mit einem Durchmesser von 6 mm, die zwischen zwei horizontalen Drähten mit einem Durchmesser von 8 mm (8-6-8-Format) gehalten werden. Vertikale Drähte sind in 50-mm-Intervallen und horizontale Drähte in 200-mm-Intervallen beabstandet. Höhere Zäune haben eine Anti-Kletter-Option, bei der die vertikalen Drähte 30 mm durch die oberen horizontalen Drähte herausragen.

Erhältlich in Einzelplattenhöhen bis zu 2430 mm, vertikale Plattensysteme können gestapelt werden, um standardmäßig Höhen bis zu 6000 mm zu erreichen. Dieser vollverschweißte Zaun ist feuerverzinkt oder vorverzinkt und RAL-pulverbeschichtet erhältlich. Das Pallas-Zaunelement wird mit einem Heras-Zaunpfosten Ihrer Wahl (mit oder ohne Bodenplatte) kombiniert, um eine versandoptimierte modulare Konstruktion zu schaffen, die einen flexiblen Einbau in kundenspezifische Lösungen ermöglicht.

Spezifikation
  • • Category: Landscaping - Fencing

    • Material: Steel

    • Name: Pallas Security

    • Nominal Height: 800 - 2430

    • Nominal Width: 2510

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFence-pallas-security
  • ProduktfamilieLandscaping
  • ProduktgruppeFencing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2400
  • Breite (mm)2360
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
  • Klassifizierung32 31 16
  • Format2014TitelWelded Wire Fences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 19 21
  • OmniClassTitelPanel Fences

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa