Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Theia 1000-1500
Theia 1000-1500
Theia 1000-1500
    Heras

    Theia 1000-1500

    4.0 von 5 Sternen4.0(13 Bewertungen)

    Ein Sichtschutzzaun garantiert Privatsphäre, indem er den Blick von außen einschränkt. Der Frontgitterzaun Theia ist die Antwort auf das Bedürfnis nach einem Zaunsystem, das sowohl Privatsphäre als auch Offenheit bietet. Auf diese Weise verbindet Theia das Beste aus beiden Welten.

    Frontgitterzäune werden häufig für die Sicherheit von Unternehmen, Bürostandorten, Krankenhäusern und Wohnhäusern eingesetzt. Ein normaler Gitterzaun ermöglicht jedoch oft eine Sicht von außen, was an manchen Orten nicht immer erwünscht ist. Theia ist die Lösung: Dieser Zaun bietet eine ungehinderte Sicht von innen, aber wenig oder gar keine Sicht von außen.

    Die Vorteile des Gitterzauns Theia:

    • Viel Privatsphäre und Offenheit
    • Rechteckprofile geben wenig bis gar keinen Einblick
    • Keine Belästigung durch Scheinwerfer
    • Einfache und schnelle Installation

    Die markanten Merkmale von Theia

    • Rechteckrohre von 50 x 10 mm.
    • Geringe Verschmutzung durch sehr glatte Beschichtung und Verwendung von konvexen Horizontalbalken.
    • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Dank des vorverzinkten Materials mit Epoxidgrundierung und Beschichtung entspricht der Zaun bis einschließlich Korrosionsklasse 5 (mit Sperrholzbeschichtung) den Marktanforderungen.
    • Die Balken verlaufen senkrecht zu den horizontalen Balken.
    • Die maximale Öffnung von 110 mm zwischen den Lamellen garantiert optimale Sicherheit. Dies bedeutet, dass der Zaun die gesetzlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt.
    • Übersteigschutz gegen Eindringlinge, da außen kein horizontaler Balken vorhanden ist.
    • Einfache Installation durch Verwendung von Standardkomponenten.
    Spezifikation
    • • Kategorie: Frontgitter

      • Material: Stahl

      • Name: Theia

      • Nennhöhe: 935 - 2400

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTheia-1000-1500
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)2360
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
    • Klassifizierung32 31 19
    • Format2014TitelDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 19 17
    • OmniClassTitelOrnamental Metal Fences

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa