Dieser klassischer Frontgitterzaun steht für Langlebigkeit und Sicherheit. Senkrechte Rundstäbe werden sicher zwischen Ober- und Unterschienen verschweißt, um eine undurchdringliche und sichere Barriere zu bilden (die Stabdurchmesser variieren je nach Höhe des Zaunes, um ein Höchstmaß an Festigkeit zu gewährleisten). Das obere und untere Querprofil ist abgerundet, um Feuchtigkeits- und Schmutzansammlungen zu vermeiden. Bei hohen Zäunen ab 1500 mm wird entlang der oberen Schiene eine aufgeschweißte Zackenleiste als Übersteigschutz angebracht.
Dieser attraktive Zaun ist ideal für gewerbliche und industrielle Standorte mit einer repräsentativen Ausstrahlung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Island |
Italien |
Luxemburg |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Rumänien |
Schweden |
Schweiz |
Tschechische Republik |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |