Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
heroal D 92 UD
heroal D 92 UD
heroal D 92 UD
heroal D 92 UD
    heroal

    heroal D 92 UD

    Das variable und leistungsstarke Haustürsystem

    Das Haustürsystem heroal D 92 UD zeichnet sich durch eine intuitiv erkennbare Bedienbarkeit und ein adaptives Design aus. Mit seinem modularen Aufbau bietet das System eine Vielzahl von Gestaltungsvarianten. Optik und Gebrauchseigenschaften können leicht an veränderte Fähigkeiten oder neue Anforderungen der Benutzer angepasst werden. Auf die hervorragenden Leistungseigenschaften sowie die funktionelle Bedienbarkeit wird dabei kein Einfluss genommen.

    Spezifikation
    • Systemmaße und Leistungseigenschaften

      » Bautiefen: 92/92 mm
      » variable Ansichtsbreiten: Rahmen 85 - 120 mm, Sprossen 94 - 120 mm, Flügel 56 - 85 mm
      » max. Glas-/Füllungsstärke: Rahmen bis 70 mm (Glas) und 92 mm (Füllung), Flügel bis 70 mm (Glas) und 92 mm (Füllung)
      » Luftdurchlässigkeit: Klasse 4
      » Schlagregendichtheit: Klasse 9A
      » Wärmedämmung: UD ≥ 0,7 W/m²K
      » erfüllt alle Anforderungen der aktuellen EnEV 2016
      » ift-passivhauszertifiziert
      » Zertifizierung Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC 3 für Profil-, Beschlag- und Füllungstechnologien
      » hochwärmegedämmtes 3-Kammer-Profilsystem
      » Dichtungstechnologie für Rahmen und Flügel mit eckvulkanisierten Dichtungsrahmen zur Gewährleistung höchster Anforderungen an Elementdichtheit
      » eckvulkanisierte Dichtungsrahmen für alle Elementgrößen in kürzester Lieferzeit


      Gestaltungsvarianten und Design

      » Öffnungsarten: einteilig innen öffnend mit Seitenteil und Oberlicht
      » Formelemente ein- und mehrteilig mit Seitenteil oder Oberlicht als Stich-, Rund- und Korbbogen
      » Flügelrahmen umlaufend, Profil- und Designvarianten für Einsatzfüllung, ein- und beidseitig flächenbündige flügelüberdeckende Füllung
      » Befestigungsvarianten für Füllungspaneele mit herkömmlicher Klebetechnologie oder innovativer reversibler heroal Füllungsbefestigung
      » Gestaltungsfreiheit für Seitenteile durch Integration von Einsatzfüllungen und flügelüberdeckenden Füllungen
      » Schwellenlösungen für Neubau (barrierefrei) und Renovierung
      » Farbgestaltung mit hochwertiger heroal hwr-Pulverbeschichtung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheroal_D_92_UD
    • ProduktfamilieDoor systems
    • Produktgruppeheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-29
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)92
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorset systems
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit