Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
    heroal

    heroal D 93 FP

    heroal FireXtech D 93 FP EI 30CE-zertifiziertes Brandschutzsystem

    Das CE-zertifizierte Brandschutzsystem heroal D 93 FP bietet Planern, Architekten und Verarbeitern eine Systemlösung für die Innen- und Außenanwendung im Privat- und Objektbau. Das in 93 mm Bautiefe gelieferte, gefüllte heroal D 93 FP System, Klassifizierungsgrundlage EI 30, kann direkt Verarbeitet werden, es sind keinerlei weitere Vorbereitungen am Profilsystem vorzunehmen. Die Klassifizierung der Klassen EI 60 und EI 90 kann durch wenige Zusatzmaßnahmen umgesetzt werden. Dank der Lieferung im zertifizierten Werksverbund, des geringen Profilgewichts, der Bearbeitung ohne Sonderwerkzeuge und der klemmbaren Beschlagvariante wird die Fertigungszeit für den Verarbeiter deutlich verkürzt. Abgerundet wird das System durch die heroal hwr-Pulverbeschichtung, ein harmonisches Design, U-Werte gemäß den EnEV-Anforderungen und barrierefreie Einbaulösungen.

    Spezifikation
    • Brandschutzsystem für Europa

      heroal FireXtech D 93 FP ist ein CE-zertifiziertes Brandschutzsystem, das sich durch den modularen Aufbau, die kurze Verarbeitungszeit und hervorragende statische Eigenschaften auszeichnet. Das System bietet Brandschutzplanern, Architekten und Verarbeitern eine System-lösung für die Innen- und Außenanwendung im Privat- und Objektbau. Das in 93 mm Bautiefe gelieferte, gefüllte Brandschutzsystem heroal FireXtech D 93 FP kann direkt verarbeitet werden, es sind keinerlei weitere Vorbereitungen am Profilsystem vorzunehmen.

      » zertifizierter heroal Werksverbund, Bautiefe 93 mm
      » modularer Systemaufbau – ein System für EI 30, EI 60 und EI 90
      » kein Füllen der Innen- und Außenschalen für EI 30 » Klassifizierungsgrundlage EI 30
      » geringer Mehraufwand um EI 60 und EI 90 zu erfüllen
      » einheitliches Spaltmaß von 7 mm für DIN EN 179 / DIN EN 1125 für generelle Zwängungsfreiheit
      » zertifizierte Außenanwendung für Tür & Verglasung
      » durchlaufende heroal Schwellensysteme bis zur Nullbarriere mit Absenkdichtung
      » Einsatz des bewährten Drainagesystem heroal DS

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheroal_D_93_FP
    • ProduktfamilieDoor systems
    • Produktgruppeheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1450
    • Tiefe (mm)93
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorset systems
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit