Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
heroal W 72
heroal W 72
heroal W 72
heroal W 72
heroal W 72
    heroal

    heroal W 72

    Die innovative Systemlösung für jeden Einsatzbereich

    Dank einer einzigartigen innovativen Steggeometrie erreicht heroal W 72 bei einer Bautiefe von 72 mm im Rahmen und 84 mm im Flügel Uw-Werte, die ohne Einsatz von Rahmen und Glasfalzdämmungen die  Wärmeschutzanforderungen an Fenster der zurzeit gültigen Energieeinsparverordnung EnEV erfüllen.

    Spezifikation
    • Systemmaße und Systemeigenschaften

      » Bautiefen: Rahmen/Sprossen 72 mm, Flügel 84 mm
      » Ansichtsbreiten: Rahmen 50–250 mm, Sprossen 74–254 mm, Flügel 33–67 mm
      » minimalste, kombinierte Ansichtsbreite: 90 mm
      » max. Glas-/Füllungsstärke: Rahmen 54 mm, Flügel 66 mm
      » max. Flügelgewicht: 300 kg
      » max. Flügelhöhe: 2.800 mm
      » hochwärmegedämmtes 3-Kammer-Aluminium-Verbundsystem
      » Wärmedämmung: Uf [120] = 1,3 W/m²K
      » U-Wert-Anpassung durch modularen Dämmzonenaufbau
      » Luftdurchlässigkeit: 4
      » Schlagregendichtheit: E1650
      » Windlastwiderstand: C5/B5
      » Schallschutzklassen: 1–5
      » Einbruchhemmung: RC 4 (kombiniert mit dem Rollladensystem heroal safe RC 3)

      Gestaltungsvarianten und Design

      » breites Profilsortiment mit schmalen Ansichtsbreiten gewährleistet hohe Transparenz im Neubau und in der Renovierung
      » filigrane, flächenbündige Flügelgeometrie
      » ausführbar als barrierefreie Fenstertür (Universal Design)
      » zugelassen für den Einsatz als NRWG (natürliche Rauch- und Wärmeschutzgeräte)
      » Flügelsortiment auch für Kunststoff-Beschlagsysteme
      » systemkompatibles Türsystem: heroal D 72
      » Farbgestaltung in hochwertiger heroal hwr-Pulverbeschichtung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheroal_W_72
    • ProduktfamilieWindow systems
    • Produktgruppeheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)72
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit