Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
heroal W 72i
heroal W 72i
heroal W 72i
heroal W 72i
heroal W 72i
    heroal

    heroal W 72i

    Blockfenstersystem mit Außenverglasung

    Das Fenstersystem heroal W 72 i steht für architektonische Gestaltung durch filigrane Ansichtsbreiten. heroal W 72 i bietet maximale Transparenz, Wärmedämmung und elegantes Design ohne sichtbare Flügel und Glasleisten. Das Blockfenstersystem ist vielseitig nutzbar, u.a. auch als Fassadeneinsatzelement. Die Kombination mit verdeckt liegenden Systembeschlägen verleiht ein elegantes Design.

    Blockfenstersystem mit Innenverglasung

    heroal W 72 i mit einer klassischen Innenverglasung bietet alle architektonischen Vorzüge eines Blockfenstersystems. Diese heroal Systemvariante beeindruckt durch eine schlanke Optik und schmale Ansichtsbreiten ohne sichtbaren Flügel und ist Garant für große Glasflächen und somit maximale Transparenz. Das Blockfenstersystem heroal W 72 i eignet sich speziell für den Einsatz in Kombination mit den Fassadensystemen heroal C 50. Darüber hinaus findet diese filigrane Konstruktion auch als herkömmliches Fensterelement in privat- oder gewerblich genutzten Objekten Verwendung. In Kombination mit verdeckt liegenden Beschläge wertet dieses langlebige und zeitlose Aluminium-Verbundsystem Immobilien jedweder Art auf.

    Spezifikation
    • Systemmaße und Systemeigenschaften

      » Bautiefen: Rahmen/Sprossen 72 mm, Flügel 76,5 mm (Außenverglasung)
      » Ansichtsbreiten: Rahmen 70–120 mm, Sprossen 114–244 mm, Flügel verdeckt (Außenverglasung)
      » Bautiefen: Rahmen/Sprossen 72 mm, Flügel 79 mm (Innenverglasung)
      » Ansichtsbreiten: Rahmen 70–120 mm, Sprossen 114–244 mm, Flügel verdeckt (Innenverglasung)
      » minimalste, kombinierte Ansichtsbreite: 81 mm
      » max. Glas-/Füllungsstärke: Rahmen 52 mm, Flügel 47 mm
      » max. Flügelgewicht: 150 kg
      » max. Flügelhöhe: 2.400 mm
      » hochwärmegedämmtes 3-Kammer-Profilsystem
      » Wärmedämmung: Uf [87] ≥ 1,5 W/m²K (Außenverglasung)
      » Wärmedämmung: Uf [87] ≥ 1,7 W/m²K (Innenverglasung)
      » U-Wert-Anpassung durch modularen Dämmzonenaufbau
      » Luftdurchlässigkeit: 4
      » Schlagregendichtheit: 9A
      » Windlastwiderstand: C5/B5
      » Schallschutzklassen: 1–5
      » Einbruchhemmung: RC 2


      Gestaltungsvarianten und Design

      » homogene und filigrane Ansichten speziell konzipiert für den Einsatz in den Fassadensystemen heroal C 50
      » Flügelsortiment auch für Kunststoff-Beschlagsysteme
      » systemkompatibles Türsystem: heroal D 72
      » profilkompatibel mit dem Fenstersystem heroal W 72 CW und dem Fassadensystem heroal C 50
      » Farbgestaltung in hochwertiger heroal hwr-Pulverbeschichtung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheroal_W_72i
    • ProduktfamilieWindow systems
    • Produktgruppeheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-21
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)72
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit