Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
heroal W 77i
heroal W 77i
    heroal

    heroal W 77i

    Blockfenstersystem für maximale Transparenz

    Das Blockfenstersystem heroal W 77 i kombiniert schlankes Design und maximale Transparenz mit bester Wärmedämmung. Durch schmale Ansichtsbreiten ohne sichtbaren Flügel und Wärmedämmwerte von Uf = 1,0 W/m²K (im Standardschnitt) werden höchste architektonische und energetische Ansprüche erfüllt. Die filigrane Konstruktion eignet sich hervorragend für den Einsatz im Wohnungs- oder Objektbau. Die verdeckt liegenden Systembeschlägen heroal WF 100 i verleihen dem Blockfenstersystem heroal W 77 i ein einzigartiges elegantes Design.

    Das zukunftsfähige Aluminium-Verbundsystem ist mit klassischer Innenverglasung erhältlich und u.a. auch als Fassadeneinsatzelement nutzbar.

    Spezifikation
    • Systemmaße und Systemeigenschaften

      » Bautiefen: Rahmen/Sprossen 77 mm, Flügel 84 mm
      » Ansichtsbreiten: Rahmen 70 – 120 mm, Sprossen 114 – 194 mm, Flügel verdeckt
      » minimalste, kombinierte Ansichtsbreite: 81 mm
      » max. Glas-/Füllungsstärke: Rahmen 54 mm, Flügel 64 mm
      » max. Flügelgewicht: 150 kg
      » max. Flügelhöhe: 2.400 mm
      » hochwärmegedämmtes 3-Kammer-Aluminium-Verbundsystem
      » Wärmedämmung: Uf [101] = 1,0 W/m²K
      » U-Wertanpassung durch modularen Dämmzonenaufbau
      » Luftdurchlässigkeit: 4
      » Schlagregendichtheit: 9A
      » Windlastwiderstand: C5/B5
      » Schallschutzklassen: 1-4
      » Einbruchhemmung: Fensterelemente: RC 2

      Gestaltungsvarianten und Design

      » Systemsicherheit durch den Einsatz von auf- (heroal WF 100) und verdeckt liegenden (heroal WF 100 i) heroal Aluminium- Schubstangenbeschlägen
      » homogene und filigrane Ansichten speziell konzipiert für den Einsatz in den Fassadensystemen
      » Flügelsortiment auch für Kunststoff-Beschlagsysteme
      » profilkompatibel mit dem Fenstersystem heroal W 77 und dem Fassadensystem heroal C 50 / heroal C 50 HI 
      » Farbgestaltung in hochwertiger heroal hwr-Pulverbeschichtung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheroal_W_77i
    • ProduktfamilieWindow systems
    • Produktgruppeheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-25
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)77
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit