Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

heroal D 72, Außen öffnend

Unique ref.: heroal_D_72_outward_opening
Marke: heroal
Produkt Familie: Door systems
Produkt Gruppe: heroal highly insulated 3-chamber profile system
Breite (mm): 1400
Höhe (mm): 3000
Tiefe (mm): 72
Publishing Datum: 2018-12-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)

Objekttürsystem für stark frequentierte Eingangsbereiche

Das Türsystem heroal D 72 bietet funktionale Vielseitigkeit mit vielen Öffnungsarten bei heroal typischen Leistungseigenschaften. Mit dem geprüften und zertifizierten heroal System lassen sich alle gängigen Öffnungsarten inkl. geprüfter Flucht- und Rettungswege (nach DIN EN 179/1125), Automatiktüranlagen, Fingerschutztüren sowie einbruchhemmende Türen – auch mit Fluchttürfunktion – realisieren.

Systemmaße und Leistungseigenschaften

» Bautiefe: 72/82 mm
» variable Ansichtsbreiten: Rahmen 60 – 250 mm, Flügel 56 – 124 mm, Sprossen 70 – 254 mm
» max. Glas-/Füllungsstärke: Rahmen bis 54 mm, Flügel bis 68 mm (Glas) und 92 mm (Füllung)
» Luftdurchlässigkeit: Klasse 4
» Schlagregendichtheit: 6A
» Wärmedämmung: UD > 1,0 W/m²K
» Schallschutzklasse: 1 – 3
» erfüllt alle Anforderungen der aktuellen EnEV 2016
» Zertifizierung Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC 3 für Profil-, Beschlag- und Füllungstechnologien
» Nachweis zur Freigabe von Fluchttüren (CE-Kennzeichnung)
» hochwärmegedämmtes 3-Kammer-Profilsystem
» patentierter verzughemmender Profilverbund

Gestaltungsvarianten und Design

» Öffnungsarten: Ein- und mehrteilige Anschlagtüren mit Seitenteil und Oberlichtern, Gegentakt-, Halbpendel-, Stulp- und Automatiktüren
» Formelemente ein- und mehrteilig mit Seitenteil oder Oberlicht als Stich-, Rund- und Korbbogen
» Flügelrahmen umlaufend, mit Sockel, ein- und beidseitig flügelüberdeckende Füllung
» Befestigungsvarianten für Füllungsbefestigung mit herkömmlicher Klebetechnologie oder innovativer reversibler Füllungsbefestigung
» Flügelvarianten innen- und außen flächenbündig und flächenversetzt
» systemkompatibles Fenstersystem: heroal W 72
» integrierbar in das Fassadensystem heroal C 50 und C 50 HI
» Farbgestaltung in hochwertiger heroal hwr-Pulverbeschichtung


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Türen - Türen Komplettelemente
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Beschreibung: Doorset Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_30_20_25
Uniclass 2015 Beschreibung: Doorset systems
NBS Reference Code: 25-30-20-20
NBS Reference Beschreibung: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Doors
OmniClass-Nummer: 23-17 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
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
Doors - Door sets

Name Wert
Height 3000 mm
Integrates With Windows True
Material Aluminium, Glas
System Depth 72 mm
Width 1400 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Aluminium, Glas

BIMobject®