Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
    heroal

    heroal W 77

    Das Fenstersystem von heute und morgen

    Durch die intelligente Kombination von Geometrie und Material erzielt das neue Fenstersystem heroal W 77 bei einer Bautiefe von lediglich 77 mm einen Uf- Wert von 0,95 W/m²K (Ansichtsbreite 120 mm) auf  Passivhausniveau. Durch diese Entwicklung ist es heroal gelungen, das thermisch getrennte Aluminiumfenster langfristig nicht nur auf die Anforderungen von heute, EnEV 2016, sondern auch auf die Forderungen von morgen „nearly zero-energy buildings“ auszurichten.

    Das signifikanteste Systemmerkmal des Fenstersystems heroal W 77 ist die geringe Bautiefe von 77 mm gepaart mit einzigartigen energetischen Werten. Dies bedeutet weniger Material, Energie und Ressourcen – somit stehen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit im Einklang.

    Durch die Möglichkeit, Standard-Fensterbeschläge einzusetzen ist langfristig ein „Update“ von Beschlagkomponenten gesichert. Damit steht Architekten und Planern ein Fenstersystem mit einer Vielzahl an Freiheitsgraden sowie einem Höchstmaß an Qualität bei maximaler Produktverlässlichkeit für die Gestaltung einer Architektur, die die Ansprüche und Wünsche von Investoren erfüllt, zur Verfügung.

    Spezifikation
    • Systemmaße und Systemeigenschaften

      » Bautiefen: Rahmen 77 mm, Flügel 89 mm
      » Ansichtsbreiten: Rahmen 50 – 250 mm, Sprossen 74 – 254 mm, Flügel 33 – 67 mm
      » max. Glas-/Füllungsstärke: Rahmen 54 mm, Flügel 66 mm
      » max. Flügelgewicht: 300 kg
      » max. Flügelhöhe: 2.800 mm
      » hochwärmegedämmtes 3-Kammer-Aluminium-Verbundsystem
      » Wärmedämmung: Uf [120] = 0,95 W/m²K
      » U-Wertanpassung durch modularen Dämmzonenaufbau
      » Luftdurchlässigkeit: 4
      » Schlagregendichtheit: 9A
      » Windlastwiderstand: C5/B5
      » Schallschutzklassen: 1-5
      » Einbruchhemmung:
      - Fensterelemente: RC 3
      - in Kombination mit Rolladensystem heroal safe RC 3: RC 4
      » Systemsicherheit durch den Einsatz von auf- (heroal WF 100) und verdeckt liegenden (heroal WF 100 i) heroal Aluminium- Schubstangenbeschlägen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheroal_W_77
    • ProduktfamilieWindow systems
    • Produktgruppeheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-21
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)77
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit