Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Griff, 550-33GKLT
Griff, 550-33GKLT
Griff, 550-33GKLT
    HEWI

    Griff, 550-33GKLT

    4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
    Stoßgriff System 111 aus durchgefärbtem Polyamid, Durchmesser 33 mm, für einseitige und paarweise Befestigung auf Glas-, Holz-, Kunststoff- und Metalltüren (Aluminium: 1- bis 3-Kammer-, Stahl: 1-Kammerprofile), Belastbarkeit als Wechsellast 100 kg bei Holz- und Metalltüren, 50 kg Wechsellast bei Kunststofftüren, mit 2 Befestigungspunkten, Befestigung außerhalb des Schlossbereichs oder im Schlossbereich, sowie Befestigung durch das Schloss. Winkelgriff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader Anbindung, zur Montage vorgerichtet für Blatt-Türen, in Verbindung mit BA5.0 für Rahmentüren, erfüllt der Griff die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm. Achsmaß 300 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer550-33GKLT
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeDoor fittings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)333
    • Breite (mm)145
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoor lever handle sets
    • Klassifizierung08 71 00
    • Format2014TitelDoor Hardware
    • OmniClassNummer23-17 11 11 25
    • OmniClassTitelDoor Accessories
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit