Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einhebel-Waschtischmischer, AQ 800, AQ1-12M10160
Einhebel-Waschtischmischer, AQ 800, AQ1-12M10160
Einhebel-Waschtischmischer, AQ 800, AQ1-12M10160
    HEWI

    Einhebel-Waschtischmischer, AQ 800, AQ1-12M10160

    Einhebel-Waschtischmischer - schwarz pulverbeschichtet, rund - Durchfluss 5 l/min - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8" - Armaturenkörper Messing - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung - 140 mm hoch, Ausladung 160 mm - Auslauf starr - ohne Ablaufgarnitur - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551 - Geräuschklasse 1 - DVGW zertifiziert
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAQ1-12M10160
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeFittings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)42
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClassTitelFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit