Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur, AQ 950, AQ1-12S211XA
SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur, AQ 950, AQ1-12S211XA
SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur, AQ 950, AQ1-12S211XA
SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur, AQ 950, AQ1-12S211XA
    HEWI

    SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur, AQ 950, AQ1-12S211XA

    Elektronische Waschtischarmatur - PVD beschichtet Edelstahloptik, kubisch - Durchfluss 5 l/min - Batteriebetrieb - Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2), bereits im Lieferumfang enthalten - für Kalt- und Mischwasser - Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755 - verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt - einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik - Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus - Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung - Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten - ohne Temperaturverstellhebel: hygienisch, vandalen- und missbrauchsicher - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8" - integrierte Schmutzfangsiebe - Armaturenkörper Messing - 145 mm hoch, Ausladung 193 mm - Auslauf starr - ohne Ablaufgarnitur - Geräuschklasse 1 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551 - entspricht DIN EN 15091 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAQ1-12S211XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeFittings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)53
    • Tiefe (mm)193
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClassTitelFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit