Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MT100SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT100SE Profiled Roof Sheet

Google-Übersetzung,
Das Profil MT-100 SE von Hiansa ist speziell für verlorene Schalungen und als Dachträger konzipiert. Es wird durch die Bundhöhe von 100 mm definiert, was diesem Profil einen sehr guten Widerstand gegen wichtige Lichter verleiht. Es wird in Dicken von 0,70 mm bis 1,20 mm hergestellt. Seine Nutzbreite beträgt 675 mm und seine übliche Länge zwischen 2.000 und 14.000 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-cub-mt100SE
  • ProduktfamilieProfiled Sheet
  • ProduktgruppeProfiled Roof
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)675
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
  • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings