Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MT76SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT76SE Profiled Roof Sheet

Google-Übersetzung,
Das Profil MT-76 SE von Hiansa ist speziell für verlorene Schalungen und als Dachträger konzipiert. Es wird durch die 76 mm hohe Laubsägearbeit definiert, die diesem Profil eine sehr gute Beständigkeit für wichtige Lichter verleiht. Es wird in Dicken von 0,70 mm bis 1,20 mm hergestellt. Seine Nutzbreite beträgt 880 mm, seine übliche Länge liegt zwischen 2.000 und 14.000 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-cub-mt76SE
  • ProduktfamilieProfiled Sheet
  • ProduktgruppeProfiled Roof
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)76
  • Breite (mm)880
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
  • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings