ULTRA MICROPERFILADO Façade Insulated sandwich panel
Hiansa

ULTRA MICROPERFILADO Façade Insulated sandwich panel

Google-Übersetzung,
Fassadenplatte mit Hochleistungs-Polyurethan. Diese Hiansa-Verbundplatte zur Fassadenverkleidung besteht aus 2 Stahlblechen und einem isolierenden Schaumkern auf der Innenseite, um optimale Wärmedämmeigenschaften zu gewährleisten. Diese Paneele können vertikal oder horizontal installiert werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-fachada-ultra-mcpf
  • ProduktfamilieFaçade Sandwich Panel
  • ProduktgruppeHigh performance polyurethane
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1100
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_60_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated panel systems
  • Klassifizierung06 83 00
  • Format2014TitelComposite Paneling
  • OmniClassNummer23-13 33 15
  • OmniClassTitelWall Exteriors
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls